Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors
Close up of C504

C504

Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Designer's Kit, XGL6020, 20% tolerance, SM power inductors, RoHS, halogen-free
  • Induktivitätsbereich: 0,018 µH - 5,6 µH
  • Strombereich: 6,3 A - 37,0 A
  • Anzahl Werte: 15 (3 of each)
  • Verpackung: Acrylic Case
  • Montage: SMD
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $45,00
3 $40,50
5 $36,00
7 $31,50

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.

Kit-Inhalte für C504 Nachbestellen

15 (3 of each)

XGL6020 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

Produkt Einheiten inklusive Induktivität (µH) Toleranz (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL6020-550MEC 3 0,055 20 485 51,5 38,0
XGL6020-181MEC 3 0,18 20 150 33,0 30,4
XGL6020-331MEC 3 0,33 20 85,0 25,0 23,7
XGL6020-471MEC 3 0,47 20 75,0 19,3 21,8
XGL6020-681MEC 3 0,68 20 58,0 16,7 19,0
XGL6020-102MEC 3 1,0 20 45,0 13,4 13,9
XGL6020-152MEC 3 1,5 20 38,0 11,4 12,0
XGL6020-222MEC 3 2,2 20 27,0 8,8 11,4
XGL6020-332MEC 3 3,3 20 23,0 7,6 8,8
XGL6020-472MEC 3 4,7 20 18,0 6,0 7,7
XGL6020-562MEC 3 5,6 20 17,0 5,7 6,3
XGL6020-682MEC 3 6,8 20 15,0 5,1 6,2
XGL6020-822MEC 3 8,2 20 14,5 4,8 5,6
XGL6020-103MEC 3 10 20 14,0 4,4 4,7