有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 | 颜色 | 电感 (µH) |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
||
---|---|---|---|---|---|---|
min | nom | max | ||||
SLOT TEN-4-07 | Violet | 7.6 | 9.5 | 11 | 7.9 | 40 |