有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 | 颜色 | 电感 (µH) |
测试频率 (MHz) |
Q min at L nom |
||
---|---|---|---|---|---|---|
min | nom | max | ||||
SLOT TEN-3-14 | Yellow* | 79 | 92 | 105 | 2.5 | 28 |