HCT-2-152-15

HCT-2-152-15L

符合RoHS

有关该元件的更多信息和规格。

前往系列
立即购买:
计数 单价
1 $4.02
60 $3.31
120 $2.45
360 $1.97
480 $1.58
1000 $1.17
2500 $1.01
5000 $0.93

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价

. 现货,可今天发货.
索取样品:

规格

Electrical specifications at 25°C.

零件号 安装方式 L at 0 A 1
+20%/-10% (µH)
L min at 15 A (µH) 1 DCR max (Ω) 2 Irms (A) 3
HCT-2-152-15L Horizontal 1.875 1.240 0.0021 15.0
注释
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Irms: Current that causes a 40°C rise from 25°C ambient. Details

端子:

  • Tin-silver over copper
环境
环境:
符合RoHS
环境温度范围:
−40°C to +85°C.
故障率(FIT)/平均故障间隔时间(MTBF):

性能曲线

Inductance vs. Current

物理特性

hctdh.gif
dims_inches_mm.gif

一般规格

重量:
5.95 g

清洗

PCB清洗:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

相关产品