XFL Family

Coilcraft XFL Family power inductors include a wide variety of sizes with the lowest profiles of all our molded parts. They provide high current handling with low DCR and low AC losses.  
  • Lowest profile (as low as 0.5mm high) and high current handling
  • Magnetically shielded composite construction minimizes audible buzzing
  • No thermal-aging - perfect for high-temperature applications
  • AEC-Q200 - most series

该家族系列

产品系列 电感 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
XFL2005 150 nH 10 µH 2.2 2.1 0.5 查看系列
XFL2006 1.0 µH 100 µH 2.2 2.1 0.6 查看系列
XFL2010 40 nH 220 µH 2.2 2.1 1.0 查看系列
XFL3010 600 nH 220 µH 3.2 3.2 1.1 查看系列
XFL3012 330 nH 220 µH 3.2 3.2 1.3 查看系列
XFL4012 120 nH 600 nH 4.3 4.3 1.2 查看系列
XFL4015 180 nH 1.2 µH 4.3 4.3 1.6 查看系列
XFL4020 120 nH 4.7 µH 4.3 4.3 2.1 查看系列
XFL4030 470 nH 4.7 µH 4.3 4.3 3.1 查看系列
XFL501x 220 nH 3.3 µH 5.68 5.48 1.5 查看系列
XFL5030 270 nH 4.7 µH 5.68 5.48 3.1 查看系列
XFL6012 180 nH 1.0 µH 6.76 6.56 1.2 查看系列
XFL6060 47 µH 6.76 6.56 6.1 查看系列
XFL7015 250 nH 1.5 µH 8.0 8.0 1.5 查看系列