Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
共模 峰值阻抗 (Ω) |
最小 电感 (µH) 2 |
最大 漏电感 (µH) 3 |
Irms (mA) 4 | DCR max (Ω) 5 |
隔离 电压 (Vrms) 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZE2706-AEC | 950 @ 100 MHz | 4.8 | 0.05 | 3.9 | 0.022 | 415 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.284 | 0.191 | 0.209 | 0.012 | 0.059 | 0.040 | 0.197 | inches |
7,2 | 4,85 | 5,3 | 0,30 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
350 | 1500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,40 |