Close up of C522

C522

Ferrite Chip Inductors

Designer's Kit, 016008F, 10% tolerance, Chip inductors, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 18 nH - 120 nH
  • 感值数目: 7 (20 of each)
  • 包装: Binder
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $40.50
5 $36.00
7 $31.50

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价。

. 现货,可今天发货.

C522的套件内容 添补

7 (20 of each)

016008F (0402)  Ferrite Chip Inductors

产品 包含数量 电感 (nH) 公差 (%) SRF (GHz) DCR (mΩ) Irms (mA)
016008F-18NXKRW 20 18 10 4.5 180 550
016008F-30NXKRW 20 30 10 4.0 210 500
016008F-39NXKRW 20 39 10 3.5 320 410
016008F-56NXKRW 20 56 10 3.0 470 340
016008F-75NXKRW 20 75 10 2.7 640 290
016008F-101XKRW 20 100 10 2.5 920 240
016008F-121XKRW 20 120 10 2.3 1100 225