Close up of C525

C525

Shielded Low Profile Inductors

C525- Designer's Kit, KTA5050, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
Designer's Kit, XGL3020, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • 电感范围: 65 nH - 600 nH
  • 电流范围: 37.0 A - 134 A
  • 感值数目: 6 (3 of each)
  • 包装: Acrylic Case
  • 安装: SMD
立即购买:
计数 单价
1 $45.00
3 $40.50
5 $36.00
7 $31.50

对于大批量采购或非库存产品,点击这里请求报价。

. 现货,可今天发货.

C525的套件内容 添补

6 (3 of each)

KTA5050 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

产品 包含数量 电感 (nH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
KTA5050-650MEC 3 65 20 480 134 59.6
KTA5050-101MEC 3 100 20 270 84.5 59.6
KTA5050-151MEC 3 150 20 270 72.5 41.9
KTA5050-221MEC 3 220 20 175 59.0 41.9
KTA5050-381MEC 3 380 20 140 48.0 32.0
KTA5050-601MEC 3 600 20 105 37.0 25.6