部品の詳細情報と仕様について
シリーズへ移動Electrical specifications at 25°C.
| 部品番号 1 | インダクタンス (nH) 2 | 公差 (%) 3 | 900 MHz | 1.7 GHz | SRF typ (GHz) 5 | DCR max (Ω) 6 | Irms (mA) 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L typ | Q typ 4 | L typ | Q typ 4 | ||||||
| 0603CT-2N5XJRW | 2.5 | 5 | 2.48 | 52 | 2.5 | 77 | 11.0 | 0.060 | 1300 |

| A max | B max | C max | D ref | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.064 | 0.033 | 0.024 | 0.013 | 0.030 | 0.025 | 0.025 | 0.040 | inches |
| 1,63 | 0,84 | 0,61 | 0,33 | 0,76 | 0,64 | 0,64 | 1,02 | mm |
Dimensions are before optional solder application. For maximum height and length
dimensions including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.
For maximum width dimension including solder, add 0.0025 in / 0,0635 mm.
.gif)
| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | NA | 0,68 | |
.gif)