サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors
Close up of C526

C526

Shielded Low Profile Inductors

Designer's Kit, XGL7015/XGL7030, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
Designer's Kit, XGL3020, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • インダクタンス範囲: 0.20 µH - 18 µH
  • 電流範囲: 8.5 A - 46.0 A
  • 値の数: 21 values (3 of each)
  • パッケージ: Acrylic Case
  • マウント: SMD
今すぐ購入:
個数 単価
1 $65.00
3 $58.50
5 $52.00
7 $45.50

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください。

. 在庫あり、即日出荷可能.

C526のキットの内容 詰め替え

21 values (3 of each)

XGL7015 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL7015-201MEC 3 0.20 20 100 33.0 24.8
XGL7015-381MEC 3 0.38 20 65.0 23.2 20.4
XGL7015-561MEC 3 0.56 20 52.0 17.7 17.6
XGL7015-821MEC 3 0.82 20 41.0 14.6 14.7
XGL7015-102MEC 3 1.0 20 36.0 13.2 14.1
XGL7015-152MEC 3 1.5 20 29.0 11.0 11.2
XGL7015-222MEC 3 2.2 20 25.0 8.5 8.4

XGL7030 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

製品 含まれるユニット インダクタンス (µH) 公差 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
XGL7030-241MEC 3 0.24 20 90.0 46.0 37.2
XGL7030-471MEC 3 0.47 20 60.0 32.0 29.4
XGL7030-681MEC 3 0.68 20 45.0 27.0 26.0
XGL7030-102MEC 3 1.0 20 35.0 21.0 22.9
XGL7030-152MEC 3 1.5 20 30.0 17.6 19.3
XGL7030-222MEC 3 2.2 20 25.0 14.5 16.3
XGL7030-332MEC 3 3.3 20 20.0 12.0 13.8
XGL7030-472MEC 3 4.7 20 16.0 10.6 11.5
XGL7030-562MEC 3 5.6 20 14.0 9.4 10.2
XGL7030-682MEC 3 6.8 20 13.0 8.4 9.4
XGL7030-822MEC 3 8.2 20 12.0 7.7 8.5
XGL7030-103MEC 3 10 20 10.0 7.3 7.5
XGL7030-153MEC 3 15 20 9.0 5.7 6.3
XGL7030-183MEC 3 18 20 9.0 4.9 5.5