Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

BU Series

Power Line Common Mode Chokes

RoHS-konform
  • Significant noise attenuation over a wide range of frequencies
  • Compact size and light weight
  • Independent windings allow use in high-voltage signal lines
  • 1000 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings
  • Refer to Designing Common Mode Filters for design guidance.
  • RoHS-compliant. Tin-silver over copper terminations.

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $1,54
100 $1,41
400 $1,20
1200 $1,05
2400 $0,91
5000 $0,83

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

BU9S, BU9HS

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms) 3
BU9S-153R15BL 2 106 @ 200 kHz 15 0,15 5,0 1000
BU9S-7020R3BL 2 59,8 @ 370 kHz 7,0 0,30 2,5 1000
BU9HS-153R15BL 2 147 @ 220 kHz 15 0,15 5,0 1000
BU9HS-7020R3BL 2 61,9 @ 380 kHz 7,0 0,30 2,5 1000

BU9, BU9H

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms) 3
BU9-103R25BL 2 124 @ 250 kHz 10 0,25 3,5 1000
BU9-2820R5BL 2 25,1 @ 660 kHz 2,8 0,50 1,0 1000
BU9-1320R7BL 2 17,3 @ 910 kHz 1,3 0,70 0,50 1000
BU9-6011R0BL 2 5,43 @ 2100 kHz 0,60 1,0 0,20 1000
BU9-2011R6BL 2 3,62 @ 4000 kHz 0,20 1,6 0,10 1000
BU9H-103R25BL 2 148 @ 230 kHz 10 0,25 3,5 1000
BU9H-2820R5BL 2 29,8 @ 600 kHz 2,8 0,50 1,0 1000
BU9H-1320R7BL 2 12,3 @ 980 kHz 1,3 0,70 0,50 1000
BU9H-6011R0BL 2 5,47 @ 2000 kHz 0,60 1,0 0,20 1000
BU9H-2011R6BL 2 4,43 @ 2700 kHz 0,20 1,6 0,10 1000

BU10

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms) 3
BU10-1811R2BL 2 5,27 @ 1200 kHz 0,18 1,2 0,20 1000
BU10-1311R6BL 2 3,60 @ 1200 kHz 0,13 1,6 0,12 1000
BU10-1012R2BL 2 1,88 @ 1500 kHz 0,100 2,2 0,080 1000
BU10-6003R0BL 2 1,15 @ 2100 kHz 0,060 3,0 0,040 1000

BU15

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms) 3
BU15-4530R4BL 2 399 @ 130 kHz 45 0,40 3,0 1000
BU15-1430R7BL 2 70,6 @ 240 kHz 14 0,70 1,0 1000
BU15-7521R0BL 2 43,1 @ 340 kHz 7,5 1,0 0,60 1000
BU15-4421R3BL 2 41,1 @ 510 kHz 4,4 1,3 0,30 1000
BU15-2721R6BL 2 32,2 @ 620 kHz 2,7 1,6 0,20 1000

BU16

Teilenummer Leitungen Gleichtakt-
spitzenimpedanz (kΩ)
Induktivität
min (mH) 1
Irms (A) DCR max (Ω) 2 Isolations-
spannung (Vrms) 3
BU16-4530R5BL 2 270 @ 130 kHz 45 0,50 2,3 1000
BU16-2530R7BL 2 208 @ 190 kHz 25 0,70 1,3 1000
BU16-1031R0BL 2 57,1 @ 310 kHz 10 1,0 0,50 1000
BU16-4021R5BL 2 26,3 @ 470 kHz 4,0 1,5 0,30 1000
BU16-2022R0BL 2 14,5 @ 720 kHz 2,0 2,0 0,20 1000
Hinweise
  1. Inductance tested at 1 kHz, 1 Vrms, and it is measured on Agilent/HP 4263B LCR meter or equivalent.
  2. DCR is per winding measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Interwinding isolation (hipot) tested for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver over copper. Other terminations available at additional cost.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Physikalische Eigenschaften

BU9S  

bu9s_schem.png

BU9HS 

bu9hs_schem.png

BU9

bu9_schem.png

BU9H

bu9h_schem.png

BU10

bu10_schem.png

BU15

bu15_schem.png

BU16

bu16_schem.png
 

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
BU9: 3.1 – 4.1 g; BU9H: 3.1 – 4.1 g; BU9HS: 3.1 – 3.8 g; BU9S: 3.1 – 3.8 g; BU10: 6.3 – 6.9 g; BU15: 14.6 – 16.1 g; BU16: 15.1 – 18.0 g
Verpackung:
BU9/ BU9H/ BU9HS/ BU9S/ BU10: 100 per tray; BU15/ BU16: 80 per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen

Verwandte Produktfamilien