Electrical specifications at 25°C.
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
隔离 电压 (V) |
漏电感 (nH) |
匝数比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | |||||
MSD1514T-273MED | 27 | 0.034 | 0.039 | 500 | 450 | 1 : 1 |
零件号
1
(Hover for schematics)
|
电感 (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 耦合系数 |
漏电感 (nH) |
Isat (A) 5 | Irms (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 两个绕组 6 | 一个绕组 7 | |||||
MSD1514T-273MED | 27 | 0.034 | 0.039 | 8.5 | >0.99 | 450 | 8.1 | 9.1 | 9.9 | 3.5 | 4.7 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 14.3 | 0,5 |