Electrical specifications at 25°C.
零件号 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
最小 电感 (mH) 1 |
最大 漏电感 (µH) -1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT1-5.0-1L | 2 | 46.64 @ 0.70 MHz | 5.0 | 80 | 1.0 | 0.21 | 1250 |
CMT1-8.0-1L | 2 | 81.12 @ 0.25 MHz | 8.0 | 125 | 1.0 | 0.27 | 1250 |
CMT1-15.0-1L | 2 | 160.40 @ 0.16 MHz | 15.0 | 233 | 1.0 | 0.43 | 1250 |
CMT1-2.5-2L | 2 | 28.16 @ 0.86 MHz | 2.5 | 42 | 2.0 | 0.090 | 1250 |
CMT1-4.0-2L | 2 | 46.14 @ 0.38 MHz | 4.0 | 70 | 2.0 | 0.095 | 1250 |
CMT1-7.5-2L | 2 | 17.74 @ 0.27 MHz | 7.5 | 74 | 2.0 | 0.11 | 1250 |
CMT1-1.3-4L | 2 | 8.97 @ 1.1 MHz | 1.3 | 20 | 4.0 | 0.029 | 1250 |
CMT1-2.1-4L | 2 | 22.06 @ 0.49 MHz | 2.1 | 36 | 4.0 | 0.040 | 1250 |
CMT1-3.7-4L | 2 | 5.48 @ 0.64 MHz | 3.7 | 40 | 4.0 | 0.036 | 1250 |
CMT1-1.0-6L | 2 | 6.21 @ 1.3 MHz | 1.0 | 19 | 6.0 | 0.022 | 1250 |
CMT1-1.7-6L | 2 | 12.64 @ 0.63 MHz | 1.7 | 34 | 6.0 | 0.032 | 1250 |
CMT1-3.0-6L | 2 | 7.76 @ 0.48 MHz | 3.0 | 35 | 6.0 | 0.027 | 1250 |
CMT1-.6-9L | 2 | 4.57 @ 1.7 MHz | 0.6 | 11 | 9.0 | 0.012 | 1250 |
CMT1-1.1-9L | 2 | 2.74 @ 3.0 MHz | 1.1 | 12 | 9.0 | 0.013 | 1250 |
CMT1-1.9-9L | 2 | 3.67 @ 0.93 MHz | 1.9 | 20 | 9.0 | 0.017 | 1250 |
CMT1-.5-12L | 2 | 3.41 @ 1.6 MHz | 0.5 | 9.0 | 12.0 | 0.0080 | 1250 |
CMT1-.8-12L | 2 | 1.99 @ 3.8 MHz | 0.8 | 9.0 | 12.0 | 0.0080 | 1250 |
CMT1-1.4-12L | 2 | 3.53 @ 2.0 MHz | 1.4 | 16 | 12.0 | 0.011 | 1250 |
CMT1-.3-15L | 2 | 1.58 @ 1.2 MHz | 0.3 | 6.0 | 15.0 | 0.0050 | 1250 |
CMT1-.6-15L | 2 | 1.48 @ 3.8 MHz | 0.6 | 6.5 | 15.0 | 0.0060 | 1250 |
CMT1-1.1-15L | 2 | 2.01 @ 0.79 MHz | 1.1 | 14 | 15.0 | 0.0080 | 1250 |
零件号 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
最小 电感 (mH) 1 |
最大 漏电感 (µH) -1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT2-7.5-1L | 2 | 82.49 @ 0.50 MHz | 7.5 | 90 | 1.0 | 0.27 | 1250 |
CMT2-13-1L | 2 | 161.50 @ 0.27 MHz | 13.0 | 190 | 1.0 | 0.42 | 1250 |
CMT2-3.8-2L | 2 | 32.73 @ 0.78 MHz | 3.8 | 48 | 2.0 | 0.11 | 1250 |
CMT2-6.5-2L | 2 | 56.35 @ 0.41 MHz | 6.5 | 98 | 2.0 | 0.15 | 1250 |
CMT2-1.9-4L | 2 | 16.92 @ 1.1 MHz | 1.9 | 26 | 4.0 | 0.038 | 1250 |
CMT2-3.3-4L | 2 | 29.70 @ 0.61 MHz | 3.3 | 45 | 4.0 | 0.055 | 1250 |
CMT2-1.5-6L | 2 | 14.54 @ 0.63 MHz | 1.5 | 21 | 6.0 | 0.029 | 1250 |
CMT2-2.6-6L | 2 | 19.17 @ 0.64 MHz | 2.6 | 41 | 6.0 | 0.040 | 1250 |
CMT2-.9-9L | 2 | 4.92 @ 1.2 MHz | 0.9 | 17 | 9.0 | 0.014 | 1250 |
CMT2-1.5-9L | 2 | 3.34 @ 2.2 MHz | 1.5 | 15 | 9.0 | 0.013 | 1250 |
CMT2-.7-12L | 2 | 4.89 @ 1.7 MHz | 0.7 | 14 | 12.0 | 0.011 | 1250 |
CMT2-1.2-12L | 2 | 2.98 @ 1.2 MHz | 1.2 | 14 | 12.0 | 0.011 | 1250 |
CMT2-.5-15L | 2 | 4.25 @ 1.1 MHz | 0.5 | 8.7 | 15.0 | 0.0070 | 1250 |
CMT2-.8-15L | 2 | 2.15 @ 1.5 MHz | 0.8 | 10 | 15.0 | 0.0070 | 1250 |
零件号 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
最小 电感 (mH) 1 |
最大 漏电感 (µH) -1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT3-32-1L | 2 | 41.91 @ 0.10 MHz | 32.0 | 485 | 1.0 | 0.65 | 1250 |
CMT3-56-1L | 2 | 12.04 @ 0.10 MHz | 56.0 | 780 | 1.0 | 0.90 | 1250 |
CMT3-16-2L | 2 | 215.13 @ 0.12 MHz | 16.0 | 210 | 2.0 | 0.24 | 1250 |
CMT3-28-2L | 2 | 29.82 @ 0.10 MHz | 28.0 | 410 | 2.0 | 0.33 | 1250 |
CMT3-8-4L | 2 | 19.83 @ 0.27 MHz | 8.0 | 58 | 4.0 | 0.061 | 1250 |
CMT3-14-4L | 2 | 149.83 @ 0.12 MHz | 14.0 | 180 | 4.0 | 0.12 | 1250 |
CMT3-6.6-6L | 2 | 20.13 @ 0.32 MHz | 6.6 | 49 | 6.0 | 0.048 | 1250 |
CMT3-11.5-6L | 2 | 215.01 @ 0.18 MHz | 11.5 | 140 | 6.0 | 0.088 | 1250 |
CMT3-4-9L | 2 | 13.83 @ 0.43 MHz | 4.0 | 37 | 9.0 | 0.026 | 1250 |
CMT3-7-9L | 2 | 79.68 @ 0.16 MHz | 7.0 | 104 | 9.0 | 0.045 | 1250 |
CMT3-3-12L | 2 | 28.53 @ 0.46 MHz | 3.0 | 40 | 12.0 | 0.022 | 1250 |
CMT3-5.2-12L | 2 | 26.76 @ 0.38 MHz | 5.2 | 47 | 12.0 | 0.025 | 1250 |
CMT3-2.5-15L | 2 | 14.64 @ 0.34 MHz | 2.5 | 42 | 15.0 | 0.019 | 1250 |
CMT3-4.4-15L | 2 | 9.56 @ 0.37 MHz | 4.4 | 48 | 15.0 | 0.017 | 1250 |
零件号 | 线组数 |
共模 峰值阻抗 (kΩ) |
最小 电感 (mH) 1 |
最大 漏电感 (µH) -1 |
Irms (A) | DCR max (Ω) 2 |
隔离 电压 (Vrms) 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMT4-72-1L | 2 | 66.10 @ 0.10 MHz | 72.0 | 1400 | 1.0 | 1.2 | 1250 |
CMT4-125-1L | 2 | 30.29 @ 0.10 MHz | 125.0 | 1400 | 1.0 | 1.2 | 1250 |
CMT4-36-2L | 2 | 433.33 @ 0.11 MHz | 36.0 | 680 | 2.0 | 0.42 | 1250 |
CMT4-62-2L | 2 | 13.29 @ 0.10 MHz | 62.0 | 750 | 2.0 | 0.42 | 1250 |
CMT4-19-4L | 2 | 247.34 @ 0.17 MHz | 19.0 | 350 | 4.0 | 0.15 | 1250 |
CMT4-32-4L | 2 | 28.15 @ 0.10 MHz | 32.0 | 370 | 4.0 | 0.16 | 1250 |
CMT4-15-6L | 2 | 186.61 @ 0.12 MHz | 15.0 | 275 | 6.0 | 0.11 | 1250 |
CMT4-26-6L | 2 | 91.87 @ 0.16 MHz | 26.0 | 320 | 6.0 | 0.12 | 1250 |
CMT4-10-9L | 2 | 157.53 @ 0.18 MHz | 10.0 | 190 | 9.0 | 0.057 | 1250 |
CMT4-17-9L | 2 | 39.44 @ 0.12 MHz | 17.0 | 220 | 9.0 | 0.062 | 1250 |
CMT4-7.5-12L | 2 | 80.52 @ 0.31 MHz | 7.5 | 140 | 12.0 | 0.042 | 1250 |
CMT4-13-12L | 2 | 26.48 @ 0.12 MHz | 13.0 | 155 | 12.0 | 0.043 | 1250 |
CMT4-6-15L | 2 | 56.92 @ 0.34 MHz | 6.0 | 111 | 15.0 | 0.030 | 1250 |
CMT4-10-15L | 2 | 19.27 @ 0.18 MHz | 10.0 | 122 | 15.0 | 0.029 | 1250 |
CMT-1 Series | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number |
H max |
L max |
W max |
X ±0.01/0,25 |
Y ±0.01/0,25 |
Lead dia nom |
PC board hole dia |
CMT1-5.0-1 | 1.100/27,9 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-8.0-1 | 1.100/27,9 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-15.0-1 | 1.155/29,4 | 1.300/33,0 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-2.5-2 | 1.100/27,9 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-4.0-2 | 1.050/26,7 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-7.5-2 | 1.155/29,4 | 1.300/33,0 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-1.3-4 | 1.100/27,9 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-2.1-4 | 1.100/27,9 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-3.7-4 | 1.125/28.6 | 1.300/33,0 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-1.0-6 | 1.100/27,9 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-1.7-6 | 1.155/29,4 | 1.300/33,0 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-3.0-6 | 1.200/30,5 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-.6-9 | 1.200/30,5 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.042/1,07 | 0.071/1,80 |
CMT1-1.1-9 | 1.300/33.0 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.042/1,07 | 0.071/1,80 |
CMT1-1.9-9 | 1.300/33.0 | 1.400/35,6 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.042/1,07 | 0.071/1,80 |
CMT1-.5-12 | 1.200/30,5 | 1.210/30,7 | 0.650/16,5 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.048/1,22 | 0.081/2,06 |
CMT1-.8-12 | 1.200/30,5 | 1.210/30,7 | 0.650/16,5 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.048/1,22 | 0.081/2,06 |
CMT1-1.4-12 | 1.300/33,0 | 1.210/30,7 | 0.650/16,5 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.048/1,22 | 0.081/2,06 |
CMT1-.3-15 | 1.300/33,0 | 1.210/30,7 | 0.625/15,9 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-.6-15 | 1.250/31,8 | 1.210/30,7 | 0.650/16,5 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT1-1.1-15 | 1.250/31,8 | 1.210/30,7 | 0.700/17,8 | 0.80/20,3 | 0.40/10,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT-2 Series | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number |
H max |
L max |
W max |
X ±0.01/0,25 |
Y ±0.01/0,25 |
Lead dia nom |
PC board hole dia |
CMT2-7.5-1 | 1.100/27,9 | 1.310/33,3 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT2-13-1 | 1.300/33,0 | 1.310/33,3 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT2-3.8-2 | 1.100/27,9 | 1.310/33,3 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT2-6.5-2 | 1.300/33,0 | 1.310/33,3 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT2-1.9-4 | 1.100/27,9 | 1.310/33,3 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT2-3.3-4 | 1.300/33,0 | 1.310/33,3 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT2-1.5-6 | 1.100/27,9 | 1.310/33,3 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT2-2.6-6 | 1.400/35,6 | 1.400/35,6 | 0.900/22,9 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT2-.9-9 | 1.200/30,5 | 1.310/33,3 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.042/1,07 | 0.071/1,80 |
CMT2-1.5-9 | 1.250/31,8 | 1.250/31,8 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.042/1,07 | 0.071/1,80 |
CMT2-.7-12 | 1.200/30,5 | 1.250/31,8 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.048/1,22 | 0.081/2,06 |
CMT2-1.2-12 | 1.200/30,5 | 1.250/31,8 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.048/1,22 | 0.081/2,06 |
CMT2-.5-15 | 1.300/33.0 | 1.300/33,0 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT2-.8-15 | 1.200/30,5 | 1.250/31,8 | 0.825/21,0 | 0.90/22,9 | 0.60/15,2 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3 Series | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number |
H max |
L max |
W max |
X ±0.01/0,25 |
Y ±0.01/0,25 |
Lead dia nom |
PC board hole dia |
CMT3-32-1 | 1.400/35,6 | 1.650/41,9 | 0.925/23,5 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3-56-1 | 1.650/41,9 | 1.650/41,9 | 0.925/23,5 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3-16-2 | 1.400/35,6 | 1.650/41,9 | 0.925/23,5 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3-28-2 | 1.650/41,9 | 1.650/41,9 | 0.925/23,5 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3-8-4 | 1.350/34,3 | 1.650/41,9 | 0.925/23,5 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3-14-4 | 1.700/43,2 | 1.650/41,9 | 0.950/24,1 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3-6.6-6 | 1.400/35,6 | 1.600/40,6 | 0.925/23,5 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3-11.5-6 | 1.700/43,2 | 1.650/41,9 | 0.925/23,5 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3-4-9 | 1.400/35,6 | 1.450/36,8 | 0.925/23,5 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.042/1,07 | 0.071/1,80 |
CMT3-7-9 | 1.760/44,7 | 1.760/44,7 | 0.975/24,8 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.042/1,07 | 0.071/1,80 |
CMT3-3-12 | 1.700/43,2 | 1.700/43,2 | 0.950/24,1 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.048/1,22 | 0.081/2,06 |
CMT3-5.2-12 | 1.700/43,2 | 1.700/43,2 | 1.000/25,4 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.048/1,22 | 0.081/2,06 |
CMT3-2.5-15 | 1.750/44,5 | 1.750/44,5 | 1.000/25,4 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT3-4.4-15 | 1.700/43,2 | 1.700/43,2 | 1.000/25,4 | 1.20/30,5 | 0.70/17,8 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4 Series | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part number |
H max |
L max |
W max |
X ±0.01/0,25 |
Y ±0.01/0,25 |
Lead dia nom |
PC board hole dia |
CMT4-72-1 | 2.100/53,3 | 2.100/53,3 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4-125-1 | 2.200/55,9 | 2.150/54,6 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4-36-2 | 2.215/56,3 | 2.150/54,6 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4-62-2 | 2.200/55,9 | 2.150/54,6 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4-19-4 | 2.200/55,9 | 2.180/55,4 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4-32-4 | 2.200/55,9 | 2.180/55,4 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4-15-6 | 2.200/55,9 | 2.180/55,4 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4-26-6 | 2.225/56,5 | 2.180/55,4 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4-10-9 | 2.200/55,9 | 2.180/55,4 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.042/1,07 | 0.071/1,80 |
CMT4-17-9 | 2.280/57,9 | 2.250/57,2 | 1.150/29,2 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.042/1,07 | 0.071/1,80 |
CMT4-7.5-12 | 2.200/55,9 | 2.250/57,2 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.048/1,22 | 0.081/2,06 |
CMT4-13-12 | 2.250/57,2 | 2.300/58,4 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.048/1,22 | 0.081/2,06 |
CMT4-6-15 | 2.250/57,2 | 2.250/57,2 | 1.150/29,2 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |
CMT4-10-15 | 2.280/57,9 | 2.300/58,4 | 1.130/28,7 | 1.50/38,1 | 0.90/22,9 | 0.054/1,37 | 0.091/2,32 |