HTX8045-903CR

HTX8045-903CRC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.95
100 $3.23
400 $2.42
800 $1.46
1000 $1.14

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±30%)
DCR max 3 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 정전용량
max (pF) 5
전압시간적
(V-µs) 6
절연
전압 (Vrms) 7
Pri (Ω) Sec (Ω) Pri : Sec
HTX8045-903CRC 90 0.47 0.83 0.40 1 : 2 18 25.9 3535
메모
  1. When ordering, please specify turns ratio and packaging codes: e.g. HTX8045-164ARC
    Turns ratio:  A =  1 : 1, C = 1 : 2
  2. Inductance measured at 100 KHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an HP4263B (or equivalent).
  3. DCR is measured on an HP4263B (or equivalent).
  4. Leakage inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms on an HP4263B (or equivalent) with the other winding shorted.
  5. Interwinding capacitance is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms on AT3600/AT5600 across pins 1-4 with 2,3 open.
  6. Volt-time is for reference and calculated with 2400 Gauss.
  7. 5000 VDC / 3535 Vrms; one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

종단 처리:

  • RoHS compliant tin over nickel over silver glass frit.

패키지:

  • C = 7" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (400 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1200 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +140°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+140°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Insertion Loss

Return Loss

회로도

htx8045s.gif





 

물리적 특성

htx8045d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_cg.jpg
400 1200* 178/330 60/100 13 30,4 24,4 24 8 4 2 5,5 0,40
* Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.53 − 0.54 g
패키지:
Packaging 400/7″ reel; 1200/13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.40 mm thick, 8 mm pocket spacing, 5.5 mm pocket depth.

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈