사이트 설정

창고
언어 설정
통화 설정
제품
리소스
비디오 라이브러리
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

DFC1210-681

DFC1210-681RC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $0.63
100 $0.42
250 $0.39
750 $0.37
1000 $0.33
2500 $0.31
5000 $0.30

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 Common mode
impedance typ (Ω)
인덕턴스 (µH) 2
-30% +50%
Irms (A) DCR max (mΩ) 6 절연
전압 (Vrms) 7
at 25°C 3 at 85°C 4 at 125°C 5
DFC1210-681RC 2 150 @ 100 MHz 0.68 1.7 1.5 1.15 75 250
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DFC1210-182RC
  2. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 ADC on an Agilent 4263B (or equivalent).
  3. Current that causes a 40°C rise at 25°C.
  4. Current that causes a 40°C rise at 85°C.
  5. Current that causes a 25°C rise at 125°C.
  6. DCR is measured on a Keithley 580 Micro-ohmmeter (or equivalent). For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  7. 353 VDC / 250 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

종단 처리:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-palladium-glass frit

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (750 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (3000 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +150°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+150°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation vs Frequency (Common Mode)

Impedance vs Frequency (Common Mode)

Attenuation vs Frequency (Differential Mode)

Impedance vs Frequency (Differential Mode)

회로도

dfc1210s.gif

물리적 특성

dfc1210d.gif  

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_cf.jpg
750 3000* 178/330 60/100 13 18,4 12,4 12 8 4 2 2,72 0,25
*Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
70 mg
패키지:
750/7″ reel; 3000/13″ reel; Plastic tape: 12 mm wide, 0.25 mm thick, 8 mm pocket spacing, 2.72 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈