TA7848-AE

RoHS準拠 ハロゲンフリー

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

フライバック用途

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR (Ω) 3 絶縁
電圧 (V) 4
漏れ
インダクタンス (µH) 5
巻数比
L1 max L2 max
TA7848-AEC 20.0 0.184 0.300 1000 0.8 1 : 1.05

SEPIC用途

部品番号 1
(Hover for schematics)
インダクタンス (µH) 2
(公差: ±20%)
DCR max (Ω) 3 漏れ
インダクタンス (µH) 5
L1 L2
TA7848-AEC 20 0.184 0.300 0.82
メモ
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. LPHR8045-223MEC
  2. Inductance is for the primary, measured with the windings connected in parallel at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is measured at 25°C on a micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Isolation (hipot) is measured from primary to secondary for one minute.
  5. Leakage inductance is for the primary winding, measured with the secondary winding shorted.

パッケージ:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (250 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to C.
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (1000 parts per full reel).
環境
環境:
RoHS準拠 , ハロゲンフリー
周囲温度範囲:
–40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
最大部品温度:
+125°C (ambient + temp rise)
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

性能曲線

Inductance vs Current

物理的特徴

lphr8045d.gif
dims_inches_mm.gif

テープ&リール仕様

tapereel_pl.gif
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_ap.gif
250 1000* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 12 4 2 4,83 0,28
* Special order

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
850 mg
パッケージ:
250/7″reel; 1000/13″ reel; Plastic tape: 16 mm wide, 0.28 mm thick, 12 mm pocket spacing, 4.95 mm pocket depth.

はんだ付け/洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
はんだに対する耐熱性:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
はんだ付けする前に、 Coilcraftコンポーネントのはんだ付けを参照してください。
推奨ピック&プレースノズル:
OD: 8 mm; ID: 4 mm
PCB洗浄:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

関連製品シリーズ