Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (V) |
漏れ インダクタンス (nH) |
巻数比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | |||||
MSD1514T-153MED | 15 | 0.024 | 0.028 | 500 | 420 | 1 : 1 |
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 結合係数 |
漏れ インダクタンス (nH) |
Isat (A) 5 | Irms (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 両方の巻線 6 | 単一巻線 7 | |||||
MSD1514T-153MED | 15 | 0.024 | 0.028 | 11.0 | >0.99 | 420 | 10.9 | 12.2 | 13.3 | 4.1 | 5.8 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 14.3 | 0,5 |