Electrical specifications at 25°C.
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 |
絶縁 電圧 (V) 4 |
漏れ インダクタンス (µH) 6 |
巻数比 |
---|---|---|---|---|---|
MA5401-AEC | 220 | 5.3 | 1500 | 0.54 | 1 : 1 |
部品番号
1
(Hover for schematics)
|
インダクタンス (µH)
2
(公差: ±20%) |
DCR max (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 5 | 結合係数 |
漏れ インダクタンス (µH) 6 |
Isat (A) 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10% drop | 20% drop | 30% drop | ||||||
MA5401-AEC | 220 | 5.3 | 6.5 | >0.99 | 0.54 | 0.16 | 0.21 | 0.24 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
750 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,1 | 0,32 |