Electrical specifications at 25°C.
|
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (mH) 2 |
DCR max 3 | 권수비 |
전압시간적 (V-µs) 4 |
주파수 (kHz) | 전류 (A) 5 |
종단 저항 RT (Ω) 6 |
절연 전압 (Vrms) 7 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri (mΩ) | Sec (Ω) | Pri : Sec | |||||||
| CSX7045-250RC | 11.06 | 0.5 | 22.0 | 1 : 250 | 258.7 | 4 — >800 | 20.0 | 12.5 | 1800 |


| Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
| 350 | 1500* | 178/300 | 60/100 | 13 | 22,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 5,5 | 0,4 | |