CS60-010

50/60 Hz Current Sensor

RoHS 준수
  • For measuring current from 1 to 10 Arms. For higher sensed current see CS60 Series.
  • 0.5 mm minimum wall thickness
  • Applications include sensing branch circuit overload and detecting load drop or shutdown.
  • Samples of this sensor, and several high frequency current sensors are available in Coilcraft Designer's Kit P403.

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $5.06
100 $4.52
250 $3.77
500 $3.13
1000 $2.72
2500 $2.37
5000 $2.07

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 값 가격
P403 10 (17 total) $50.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
전류 (A) Vout 허용 오차
CS60-010L 1.0 — 10.0 ±10%
메모

종단 처리:

  • L = RoHS compliant tin-silver over copper. 
  • T = RoHS tin-silver-copper (95.5/4/0.5). (Special order, added cost)
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Typical Response CS60 Series 50/60 Hz Current Sensors

회로도

schematic.gif

물리적 특성

dimension.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

중량:
5.8 g

관련 제품 시리즈