사이트 설정

창고
언어 설정
통화 설정
제품
리소스
비디오 라이브러리
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

DFC7045-372

DFC7045-372RC

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.42
100 $1.33
250 $1.23
500 $1.13
1000 $1.03

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 라인 Common mode
impedance typ (Ω)
인덕턴스 (µH) 2
(허용 오차: ±25%)
누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
Irms (A) 4 DCR max (mΩ) 5 절연
전압 (Vrms) 6
DFC7045-372RC 2 450 @ 100 MHz 3.7 0.35 7.8 17 1060
메모
  1. When ordering, please specify termination and packaging codes: e.g. DFC7045-502RC
  2. Inductance is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 ADC on an Agilent 4263B (or equivalent).
  3. Leakage Inductance LL is measured at 100 kHz, 0.1 Vrms on an Agilent 4263B (or equivalent) with pins 3,4 shorted.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C.
  5. DCR is measured on a Keithley 580 Micro-ohmmeter (or equivalent). For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. 1500 VDC / 1060 Vrms, one minute isolation (hipot) measured between primary and secondary.

종단 처리:

  • R = RoHS compliant tin over nickel over silver glass frit.

패키지:

  • C = 7″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (2200 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+140°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

Attenuation vs Frequency

Impedance vs Frequency

회로도

dfc7045s.gif

물리적 특성

dfc7045d.gif  

dims_inches_mm.gif

 
A max B max C max D E F G  
0.281 0.181 0.134 0.008 0.059 0.053 0.169 inches
7,15 4,60 3,40 0,203 1,50 1,35 4,30 mm

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_cf.jpg
500 2200* 178/330 60/100 13 22,4 16,4 16 8 4 2 3,5 0,4
*Special order

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.53 – 0.54 g
패키지:
500/7″ reel; 2200/13″ reel; Plastic tape: 16 mm wide, 0.4 mm thick, 8 mm pocket spacing, 3.5 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈