PA6605-AL Planar Transformer

for TI LM5122 Synchronous Flyback Controller

RoHS 준수
  • Developed for use with TI LM5122 Synchronous Flyback Controller with Multiple Phase Capability.
  • 96% efficiency

지금 구매:
개수 단품 가격
1 $18.87
50 $16.17
100 $14.06
250 $12.39
500 $7.45
1000 $5.79

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM5122와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
9 V — 60 V 12 V , 5 A 60 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   12.5 A (µH)
DCR max 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri (mΩ) Sec (mΩ) Pri : Sec
PA6605-AL 10.0 9.0 4.7 4.7 0.13 1 : 1 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR is for each winding, measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and is measured at 250 kHz, 0.1 Vrms with secondary winding shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute isolation from primary to secondary winding.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over copper over steel terminations
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

pa6605schematic.gif

물리적 특성

pa6605dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
24g
패키지:
25 parts per tray
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품 시리즈