HA4000-AL

HA4000-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $7.32
1000 $7.10
5000 $6.46

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM5027와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
Sec Aux
36 V 78 V 3.3 V , 30 A 10 V , 0.065 A 99 W 200 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 2
(Hover for schematics)
인덕턴스
최소 (µH) 3
DCR max (mΩ) 4 누설
인덕턴스
최대 (µH) 5
권수비 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec1 Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Aux
HA4000-ALD 270 56 0.5 294 0.6 1 : 0.083 : 0.083 : 0.583 1500
메모
  1. Output is with the secondary windings connected in series. Bias winding output is 10 V, 65 mA.
  2. When ordering, please specify a packaging code: HA4000-ALD.
  3. Inductance is for the primary, measured across pins 2 and 4 at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the primary is measured from pin 2 to pin 4. DCR for the secondary is for each winding.
  5. Leakage inductance is for the full primary and is measured with the secondary shorted.
  6. 1500 Vdc isolation, primary and auxiliary to secondaries.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ha4000s.gif

물리적 특성

ha4000d.gif



dims_inches_mm-(6).gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl-(50).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_v-(1).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 9,35 0,37

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
11.9 g
패키지:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.37 mm thick, 32 mm pocket spacing, 9.35 mm pocket depth
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
Only pure water or alcohol recommended

관련 제품 시리즈