SLZ1380-131

SLZ1380-131MED

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.48
100 $2.84
250 $2.13
500 $1.28
1000 $0.99
2500 $0.85
5000 $0.78

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 임피던스, 통상 (Ω) 인덕턴스 (nH) 1
(허용 오차: ±20%)
DCR
(허용 오차: ±10%) (mΩ) 2
Isat (A) 3 Irms (A) 4
100 MHz 1 GHz at 20°C Rise at 40°C Rise
SLZ1380-131MED 130 153 330 0.18 26 32 41
메모
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR is measured on a micro-ohmmeter at points indicated in the diagram below.

    slz1380_dcr-test-points.gif
  3. DC current that causes an inductance drop of 20% (typ) from its value without current.
  4. Irms: Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings. Temperature rise is highly dependent on many factors including pcb land pattern, trace size, air flow, and proximity to other components. Therefore temperature rise should be verified in application conditions. Temperature derating curves.

종단 처리:

RoHS compliant matte tin over nickel over copper

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (500 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +105°C with (40°C rise) Irms current.
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +105°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
145°C (ambient + temp rise).
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Current vs Temperature

Impedance vs Frequency

물리적 특성

slz1380d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_o.gif
500 330 100 13 30,4 24,4 24 16 4 2 8,13 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
5.41 – 5.98 g 
패키지:
500/13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.40 mm thick, 16 mm pocket spacing, 8.1 mm pocket depth

납땜/세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
납땜 열 내성:
Three reflows at >217°C for 90 seconds (+260°C ±5°C for 20 – 40 seconds), allowing parts to cool to room temperature between.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈