WB4-6TL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.83
250 $2.51
500 $2.09
1000 $1.76
2500 $1.47
5000 $1.23

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

Secondary tap

부품 번호
(Hover for schematics)
권선당 최소 L (µH) 1 DCR max (mΩ) 2 Imp. ratio
pri:sec 3
전류정격 (mA) 삽입
손실 (db)
직류 불균형 4 대역폭 (MHz) 절연
전압 (Vrms)
회로도
Pri Sec Pri Sec
WB4-6TL 43 172 120 160 1 : 4 250 0.5 5.0 0.05 — 200 500 B
메모
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc on an Agilent/HP 4192 or equivalent.
  2. DCR measured on a micro-ohmmeter at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Impedance ratio is for the full primary winding to the full secondary winding.
  4. DC imbalance is the difference in current measured at pins 1 and 3 with the source at pin 2. Inductance drop is 15% at maximum imbalance.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. Matte tin over nickel over phos bronze terminations.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.

패키지:

  • (SM version): 500 per 13″ reel; Plastic tape: 24 mm wide, 0.42 mm thick, 20 mm pocket spacing, 6.6 mm pocket depth; (TH version): 70 per tube.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel or tube packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Frequency Response

회로도

A (No Tap) B (Sec Tap) C (Pri and Sec Tap)
wb_schema.gif wb_schemb.gif wb_schemc.gif

물리적 특성

wb_thd.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.38 – 0.40 g
패키지:
70 per tube
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈