Electrical specifications at 25°C.
|
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 @ 0A (µH) 1 (허용 오차: ±25%) |
DCR max 2 |
누설 인덕턴스 최대 (µH) 3 |
권수비 |
정전용량
max (pF) |
SRF typ (kHz) 4 |
전압시간적 (V-µs) |
절연 전압 (Vrms) 5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri [A] (Ω) | Pri [B] (Ω) | Sec (Ω) | Pri [A] | Pri [B] | Pri [A] : Pri [B] : Sec | Pri | Sec | |||||
| HA3858-AL | 460 | 0.380 | 0.472 | 0.424 | 1.87 | 2.06 | 1 : 1 : 1 | 8.48 | 28.66 | 1150 | 150 | 3000 |