0201CT-11N

0201CT-11NXKRW

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $1.47
200 $1.03
500 $0.72
1000 $0.58
2000 $0.48
4000 $0.42

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
C519 14 (20 of each) $70.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 인덕턴스 (nH) 2 허용 오차 (%) 3 900 MHz 1.7 GHz 2.4 GHz SRF typ (GHz) 5 DCR max (mΩ) 6 Irms (mA)
Q typ 4 Q typ 4 Q typ 4 at 25°C 7 at 85°C 8 at 125°C 9
0201CT-11NXKR_ 11 10 34 46 50 6.8 480 250 190 100
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: 0201CT-22NXKRW
  2. Inductance measured at 250 MHz using a Coilcraft SMD-F fixture in an Agilent/HP 4287 impedance analyzer with Coilcraft-provided correlation pieces.
  3. K = 10%
  4. Q measured using Agilent/HP4991A with Agilent/HP 16197 test fixture.
  5. SRF measured using Agilent/HP 8722ES network analyzer and Coilcraft SMD -D test fixture.
  6. DCR measured on Cambridge Technology micro-ohmmeter and Coilcraft CCF858 test fixture.
  7. Current that cause 15°C rise at 25°C. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  8. Maximum current that can be applied at 85°C.
  9. Maximum current that can be applied at 125°C.

허용 오차:

  • K = 10%

종단 처리:

  • R = RoHS compliant matte tin over nickel over silver-glass frit.

패키지:

  • W = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape (2000 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • Y = 7″ machine-ready reel. EIA-481 punched paper tape. Factory order only, not stocked (10000 parts per full reel).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C with Irms current
보관 온도 범위:
Component: –55°C to +140°C.
Tape and reel packaging: –55°C to +80°C
최고 부품 온도:
+140°C (ambient + temp rise).
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Frequency

Q vs Frequency

물리적 특성

0201ctd.gif
 
A max B max C max D E F G H  
0.023 0.018 0.014 0.004 0.015 0.009 0.007 0.018 inches
0,58 0,46 0,35 0,10 0,38 0,23 0,18 0,46 mm

 

테이프 및 릴 사양



tapereel_pa-(11).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_i.gif
2000 178 60 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,36 0,42
10000* 178 60 13 14,4 8,4 8 2 4 2 0,36 0,42
* Special order
 

일반 사양

코어 소재:
Ceramic
중량:
0.14 – 0.24 mg
패키지:
2000 or 10000 per 7″reel; Paper tape: 8 mm wide, 0.42 mm thick, 2 mm pocket spacing
Temperature coefficient of inductance:
+25 to +125 ppm/°C
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
PCB washing Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

관련 제품

관련 제품 시리즈