Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 인덕턴스 (nH) 2 | 허용 오차 (%) 3 |
Q min
@ 150 MHz 4 |
SRF typ (GHz) 5 | DCR max (mΩ) 6 | Irms (A) 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1512SP-27N_5E_ | 27.0 | 1,2,5 | 80 | 4.2 | 10.6 | 3.5 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
|
1512SP | 700 | 2500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 18,4 | 12,4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3,3 | 0,32 | |
2712SP | 500 | 2200* | 178/330 | 60/100 | 13 | 12,4 | 16,4 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3,4 | 0,28 |