SLV Family

SLV’s dual-winding and compensating inductors link all phases to dynamically optimize effective inductance. This reduces ripple current, improves transient response, and can reduce the number of output capacitors.

이 제품군 내 시리즈

제품 시리즈 인덕턴스 길이 (mm) 너비 (mm) 높이 (mm)
SLV9080 50 nH — 200 nH 9.15 6.4 8.5 시리즈 보기
SLV1211 70 nH — 200 nH 12.2 6.2 11.3 시리즈 보기