사이트 설정

창고
언어 설정
통화 설정
리소스
비디오 라이브러리
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

HCT-2-152-15

HCT-2-152-15L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $4.02
60 $3.31
120 $2.45
360 $1.97
480 $1.58
1000 $1.17
2500 $1.01
5000 $0.93

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 마운트 스타일 L at 0 A 1
+20%/-10% (µH)
L min at 15 A (µH) 1 DCR max (Ω) 2 Irms (A) 3
HCT-2-152-15L Horizontal 1.875 1.240 0.0021 15.0
메모
  1. Inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Irms: Current that causes a 40°C rise from 25°C ambient. Details

종단 처리:

  • Tin-silver over copper
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C.
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

Inductance vs. Current

물리적 특성

hctdh.gif
dims_inches_mm.gif

일반 사양

중량:
5.95 g

세척

PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품