사이트 설정

창고
언어 설정
통화 설정
리소스
비디오 라이브러리
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
Inductors Explained by Coilcraft & Mouser
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

LPS Family

Coilcraft LPS surface-mount power inductors offer high performance in a low-profile package. These compact power inductors offer excellent current handling, low DC resistance, a low profile, and magnetic shielding for high-density mounting.  
  • High performance in low profile
  • High energy storage and low DC resistance
  • Wide range of sizes and inductance values
  • Magnetic shielding allows high-density mounting

이 제품군 내 시리즈

제품 시리즈 인덕턴스 길이 (mm) 너비 (mm) 높이 (mm)
LPS6235 6.8 µH 10 mH 6.2 6.2 3.5 시리즈 보기
LPS8045B 6.8 µH 1000 µH 8.08 8.08 4.7 시리즈 보기