Electrical specifications at 25°C.
| 부품 번호 | 라인 |
공통 모드 피크 임피던스 (kΩ) |
차단 주파수 (MHz) 1 |
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
Irms (mA) | DCR max (mΩ) 3 |
절연 전압 (Vrms) 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF 2000L | 1 | 3.00 @ 97.0 MHz | 13.0 | 20 | 500 | 65.0 | 1500 |
| TRF 4000L | 2 | 2.54 @ 84.0 MHz | 18.0 | 20 | 500 | 65.0 | 1500 |
| A max | B max | C max | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.425 | 0.550 | 0.475 | 0.115 | 0.300 | 0.100 | 0.300 | inches |
| 10,80 | 13,97 | 12,07 | 2,92 | 7,62 | 2,54 | 7,62 | mm |