Close up of C523

C523

SMT Common Mode Chokes

C523- Designer's Kit, CMA SMT Common Mode Chokes, RoHS, halogen-free
  • 인덕턴스 범위: 0.31 mH - 1.4 mH
  • 값의 수: 12 values (3 of each)
  • 패키지: Binder
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $78.75
3 $70.88
5 $63.00
7 $55.13

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C523의 키트 내용물 보충

12 values (3 of each)

CMA Family  Automotive SMT Common Mode Chokes

제품 포함된 유닛 인덕턴스
최소 (mH)
절연
전압 (V)
DCR max (mΩ) Irms (A)
CMA1305-474LD 3 0.31 1500 45.6 2.5
CMA1305-105LD 3 0.65 1500 86.0 2.1
CMA1305-225LD 3 1.4 1500 208 1.2
CMA1609-474LD 3 0.31 1500 19.4 4.3
CMA1609-105LD 3 0.65 1500 49.0 2.6
CMA1609-225LD 3 1.4 1500 143 1.4
CMA1910-474LD 3 0.31 1500 13.7 6.0
CMA1910-105LD 3 0.65 1500 29.0 4.0
CMA1910-225LD 3 1.4 1500 80.0 2.3
CMA3113-474LD 3 0.31 1500 8.7 8.2
CMA3113-105LD 3 0.65 1500 14.0 6.6
CMA3113-225LD 3 1.4 1500 39.8 3.7