Back to Kit Ordering page

Kit Contents for C440
XFL3010 and XFL3012 Power Inductors

Kit C440 (37 values, 5 of each)


XFL3010
0.60 ÁH 2.7 A XFL3010-601MEB
1.0 ÁH 2.4 A XFL3010-102MEB
1.5 ÁH 1.9 A XFL3010-152MEB
2.2 ÁH 1.5 A XFL3010-222MEB
3.3 ÁH 1.3 A XFL3010-332MEB
4.7 ÁH 1.1 A XFL3010-472MEB
6.8 ÁH 0.92 A XFL3010-682MEB
10 ÁH 0.71 A XFL3010-103MEB
15 ÁH 0.53 A XFL3010-153MEB
22 ÁH 0.40 A XFL3010-223MEB
33 ÁH 0.35 A XFL3010-333MEB
39 ÁH 0.33 A XFL3010-393MEB
47 ÁH 0.27 A XFL3010-473MEB
56 ÁH 0.25 A XFL3010-563MEB
68 ÁH 0.24 A XFL3010-683MEB
82 µH 0.23 A XFL3010-823MEB
100 ÁH 0.22 A XFL3010-104MEB
220 ÁH 0.14 A XFL3010-224MEB
     
XFL3012
0.33 ÁH 3.4 A XFL3012-331MEB
0.56 ÁH 2.9 A XFL3012-561MEB
0.68 ÁH 2.7 A XFL3012-681MEB
1.0 ÁH 2.3 A XFL3012-102MEB
1.5 ÁH 2.2 A XFL3012-152MEB
2.2 ÁH 1.6 A XFL3012-222MEB
3.3 ÁH 1.4 A XFL3012-332MEB
4.7 ÁH 1.2 A XFL3012-472MEB
6.8 ÁH 0.97 A XFL3012-682MEB
10 ÁH 0.74 A XFL3012-103MEB
15 ÁH 0.65 A XFL3012-153MEB
22 ÁH 0.50 A XFL3012-223MEB
33 ÁH 0.38 A XFL3012-333MEB
39 ÁH 0.37 A XFL3012-393MEB
47 ÁH 0.32 A XFL3012-473MEB
56 ÁH 0.30 A XFL3012-563MEB
68 ÁH 0.25 A XFL3012-683MEB
82 ÁH 0.24 A XFL3012-823MEB
100 ÁH 0.28 A XFL3012-104MEB
220 ÁH 0.16 A XFL3012-224MEB
     

Copyright ę 2014, Coilcraft, Inc.
Updated: June 30, 2014