SMT-Leistungsinduktivitäten

µH
A min
kHz
     
Geschirmt Induktivitäten
hochstrom SMD/SMT Induktivitäten hochstrom SMD drossel-spulen

Hochstrom, vergossen

  Anzeigen 0.14 µH – 33 µH
Produktfamilien: XAL
hochstrom SMD induktoren

Hochstrom, flachdrahtwicklung

  Anzeigen 0.022 µH – 47 µH
Produktfamilien: CU8838, SER, SLC, MLC, MVR

hochstrom SMD induktorspulen hochstrom SMD speicherdrosseln

Niedriger DCR, vergossen

  Anzeigen 0.12 µH – 220 µH
Produktfamilien: XFL, XPL
hochstrom SMD spulen

Niedriger DCR

  Anzeigen 0.8 µH – 10,000 µH
Produktfamilien: MSS, MOS
hochstrom flachdraht induktivitäten hochstrom flachdraht drossel-spulen

Flach

  Anzeigen 0.3 µH – 10,000 µH
Produktfamilien: LPS
hochstrom flachdraht induktoren hochstrom flachdraht induktorspulen

Vergossen/legierung

  Anzeigen 0.18 µH – 47 µH
Produktfamilien: EPL
hochstrom flachdraht speicherdrosseln hochstrom flachdraht spulen

Miniatur

  Anzeigen 0.018 µH – 33 µH
Produktfamilien: PFL
flach SMD/SMT Induktivitäten flach SMD/SMT drossel-spulen

Leistungs-Chipinduktivitäten geschirmt

  Anzeigen 0.75 µH – 1,000 µH
Produktfamilien: PS, FS
flach SMD/SMT induktoren

Ringkern

  Anzeigen 1.1 µH – 2,000 µH
Produktfamilien: SPT
flach SMD/SMT induktorspulen

Hohe temperatur

  
Anzeigen 0.82 µH – 1,000 µH
Produktfamilien: MSS(T)
 
Hochtemperatur
Induktivitäten geschirmt
flach SMD/SMT speicherdrosseln flach SMD/SMT spulen

AEC-Q200 für bis zu 125°C oder 85°C umgebung


0.018 µH – 10,000 µH
Grade 1 (125°C)      Grade 3 (85°C)
 
Ungeschirmt Induktivitäten
weiche Sättigung SMD/SMT Induktivitäten

Hochstrom

  Anzeigen 0.12 µH – 1,500 µH
Produktfamilien: DO(H)
weiche Sättigung SMD/SMT drossel-spulen weiche Sättigung SMD/SMT induktoren

Mehrzweck

  Anzeigen 1 µH – 6,800 µH
Produktfamilien: DO, ME, SD
weiche Sättigung SMD/SMT induktorspulen weiche Sättigung SMD/SMT speicherdrosseln

Flach

  Anzeigen 0.3 µH – 1,000 µH
Produktfamilien: LPO, DO
weiche Sättigung SMD/SMT spulen

Hohe temperatur

  
Anzeigen 0.33 µH – 470 µH
Produktfamilien: DO(T)
 
Hochtemperatur-
Induktivitäten ungeschirmt
drahtgewickelter SMD/SMT Induktivitäten

AEC-Q200 für bis zu 85°C umgebung


0.12 µH – 6,800 µH
Grade 3 (85°C)
 
 
DC/DC-Induktivitäten-Selektor
Die beste Induktivität für Ihre Schaltnetzteiltopologie berechnen und finden
 
IC/Induktivität Abgleich-Tool
Die neuesten Induktivitäten für Tausende IC-Referenzdesigns
 
Visuelle Auswahlübersicht
Hochstrom, niedriger Induktivität
Höhere Induktivität, niedrigerer Strom
drahtgewickelter SMD/SMT drossel-spulen  Auswahltabelle mit allen Leistungsinduktivitäten
 
drahtgewickelter SMD/SMT induktoren Designer Kits
Beschleunigen Sie Ihr Prototyping mit nützlichen Kits, mit denen Sie jeden Wert in einer Produktfamilie sofort aufrufen können.
drahtgewickelter SMD/SMT induktorspulen drahtgewickelter SMD/SMT speicherdrosseln drahtgewickelter SMD/SMT spulen

 

 

Home | Design Tools | Samples | Kits | Price + Stock | Sales | Support | Jobs | Index
Your comments and suggestions are welcome. Contact webmaster@coilcraft.com
Copyright © 2017, Coilcraft, Inc.   Privacy policy
Updated: January 05, 2017