有关该元件的更多信息和规格。
前往系列Electrical specifications at 25°C.
零件号 1 |
电感 (nH)
2
(公差: ± 5%) |
900 MHz | 1.7 GHz | SRF typ (GHz) 4 | DCR max (mΩ) 5 | Irms (mA) 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L typ | Q typ 3 | L typ | Q typ 3 | |||||
0201DS-7N3XJE_ | 7.3 | 7.05 | 37 | 7.04 | 56 | 9.3 | 250 | 390 |
A max | B max | C max | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.023 | 0.018 | 0.0177 | 0.004 | 0.015 | 0.009 | 0.013 | 0.018 | inches |
0,58 | 0,46 | 0,45 | 0,10 | 0,38 | 0,23 | 0,33 | 0,46 | mm |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 178 | 100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 2 | 4 | 2 | NA | 0,6 |