空芯电感

SpringTM电感器具有极高Q值和非常小的电感公差
非常适合窄带射频放大器匹配和调谐应用。

Square Air Core Inductors

产品系列 电感 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
0806SQ, 0807SQ, 0908SQ 5.5 nH 27.3 nH 2.08 1.4 1.5 查看系列
1111SQ 27 nH 47 nH 3.55 3.05 2.92 查看系列
1515SQ, 2222SQ, 2929SQ 47 nH 500 nH 4.31 3.74 3.91 查看系列

Micro Springs

产品系列 电感 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
0906, 1606 1.65 nH 12.55 nH 3.43 2.41 1.52 查看系列

Mini Springs

产品系列 电感 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
1508, 2508 5.5 nH 27 nH 4.19 3.94 2.01 查看系列
1512SP, 2712SP 2.5 nH 150 nH 4.45 3.94 3.15 查看系列
AxxT, BxxT 2.5 nH 43 nH 4.45 3.94 3.15 查看系列
GA309x, WA309x 3.7 nH 30 nH 5.46 4.45 4.95 查看系列

Midi Springs

产品系列 电感 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
1812SMS 22 nH 150 nH 6.35 4.95 4.2 查看系列

Maxi Springs

产品系列 电感 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
132 14 nH 709 nH 9.65 5.84 6.6 查看系列
132-xxSM 90 nH 538 nH 10.55 6.6 5.97 查看系列
NA593x 246 nH 538 nH 10.55 6.6 5.97 查看系列

High Current Flatwire

产品系列 电感 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
1010VS, 1212VS, 2014VS 22 nH 257 nH 10.0 10.0 3.6 查看系列
ZA9423 33 nH 66 nH 20.56 14.8 6.35 查看系列