ZA9609-AE

RoHS 준수 할로겐 프리

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $12.15
120 $10.63
264 $7.98
504 $4.79
1008 $3.73
2400 $3.20
5000 $2.92

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments PMP22075와(과) 호환

입력 전압 출력 전력
Sec Aux
9 V 60 V 12 V , 5 A 12 V , 0.05 A 60 W

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±30%)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 2
권수비 절연
전압 (Vrms) 3
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
ZA9609-AE 113.9 0.0137 0.0138 0.2400 0.10 1 : 1.57 : 1.57 1500
메모
  1. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  2. Leakage inductance is for the primary and is measured with all secondary windings shorted.
  3. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary to secondary.

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

패키지:

24 per tray
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

za9609s.gif

Connect pin 1 to 2, 3 to 4, pin 7 to 8 to 9,
and pin 10 to 11 to 12 on the PC board

물리적 특성

za9609d.gif

dims_inches_mm-(3).gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
27.5 g
패키지:
24 per tray