Motorola MC33261/MC34261와(과) 호환
입력 전압 1 |
---|
110 V |
Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 최소 (µH) 2 |
Inductance max (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
절연 전압 (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | ||||
N2881-AL | 290 | 350 | 0.170 | 0.019 | 500 |