ZC1905-BE

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

STMicroelectrics STEVAL-A6986IV3와(과) 호환

입력 전압 출력 1 전력 FSW
28 V 30 V , 0.1 A 3 W 500 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 4
권수비 5 절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Sec4 Pri : Sec1
ZC1905-BED 20 4.8 0.05 1.95 1.95 1.95 1.13 0.25 1 : 2.69 1500
메모
  1. Sec1, Sec2, Sec3 outputs: 30 V, 0.10 A; Sec4 output: 30 V, 0.25 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  4. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  5. The turns ratio from the primary to each of the four secondaries is 1 : 2.69.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

패키지:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+165°C (Ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

성능 곡선

L vs Current

회로도

zc1905s.gif

물리적 특성

zc1905d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,3 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
5.1 – 5.3 g
패키지:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.40 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.3 mm pocket depth