CR8076-AL

CR8076-ALD

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $3.57
200 $3.03
600 $2.65
1200 $2.32
2400 $1.99
5000 $1.82

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Maxim MAX17497A/B와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
Sec1 Sec2 Sec3
85 V 265 V 15 V , 0.65 A 7.5 V , 0.7 A 5 V , 0.7 A 30 W 250 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±10%)
인덕턴스
최소 @   0.4 A (µH)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH)
권수비 절연
전압 (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
CR8076-AL_ 250.0 237.5 0.306 0.044 0.016 0.030 2.7 1 : 0.125 : 0.042 : 0.083 1000
메모
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. CR8076-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.1 Vrms.
  3. Isolation is from primary to secondary, tested for one minute.

종단 처리:

  • RoHS matte tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • D = 13" machine-ready reel
    EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel).
  • B = Less than full reel
    In tape, but not machine-ready. To have a leader and trailer added ($25 charge), use code letter D instead.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
–40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

cr8076s-(1).gif

물리적 특성

cr8076d.gif
dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
5.1 g
패키지:
200/13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

세척

수분 민감도(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB 세척:
Tested with pure water or alcohol only. More info.