ZA9368-AE

ZA9368-AED

RoHS 준수 할로겐 프리 AEC-Q flag

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $12.10
100 $10.58

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments SN6505와(과) 호환

입력 전압 일차 전압 이차 전압 출력 1 전력
2.25 V 5.5 V 3.3 V 5 V 5 V , 0.7 A 3.5 W

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 2
(허용 오차: ±25%)
DCR max (Ω) 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 정전용량
max (pF) 4
전압시간적
(V-µs) 5
절연
전압 (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
ZA9368-AED 256 0.182 0.395 0.4 1 : 1.75 6 16 3500
메모
  1. Maximum output current of 700 mA causes 40°C temperature rise from ambient.
  2. Inductance is for primary windings measured at 10 kHz, 0.01 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 at 100 kHz, 0.1 Vrms with secondary pins shorted.
  4. Capacitance is 6 pF ±10%, measured from primary to secondary.
  5. Volt-time product is for the primary, between pin 1 and 3.
  6. One minute isolation (hipot) primary windings to secondary windings.

종단 처리:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

패키지:

  • 650 per 13″ reel. Plastic tape: 24 mm wide, 0.4 mm thick, 12 mm pocket spacing, 6.6 mm pocket depth.
환경
환경:
RoHS 준수 , 할로겐 프리
주변 온도 범위:
–40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+155°C (ambient + temp rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

za9368s.jpg

물리적 특성

za9368d.gif

dims_inches_mm.gif

테이프 및 릴 사양

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
650 330 100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 6,6 0,4

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
0.9 g
패키지:
650 per 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.4 mm thick, 12 mm pocket spacing, 6.6 mm pocket depth.