MA5519-AL

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:

통상적인 적용 분야

Texas Instruments LM5045와(과) 호환

입력 전압 출력 전력 FSW
36 V 75 V 12 V , 60 A 720 W 300 kHz

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호
(Hover for schematics)
인덕턴스
@ 0A (µH) 1
(허용 오차: ±30%)
DCR max (mΩ) 2 누설
인덕턴스
최대 (µH) 3
권수비 절연
전압 (Vrms) 4
Pri Sec Aux1 Aux2 Pri : Sec : Aux1 : Aux2
MA5519-AL 190.8 5.0 1.5 178 178 0.13 1 : 0.67 : 0.33 : 0.66 1500
메모
  1. Inductance is measured at 300 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary, measured with the secondary shorted.
  4. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation (Hipot).

종단 처리:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Matte tin over nickel over brass terminations.
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +125°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +125°C
Tray packaging: −40°C to +80°C
최고 부품 온도:
+150°C (Ambient + temperature rise)
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

회로도

ma5519schematics.gif

물리적 특성

ma5519dimensions.gif

일반 사양

코어 소재:
Ferrite
중량:
53.9 g
패키지:
16 per tray