부품에 대한 추가 정보 및 사양.
시리즈로 이동Electrical specifications at 25°C.
부품 번호 1 | 인덕턴스 (nH) 2 | 허용 오차 (%) 3 |
Q min
@ 750 MHz 4 |
SRF min (MHz) 5 | DCR max (Ω) 6 | Irms (mA) 7 | 색상 코드 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0805HT-12NT_E_ | 12 | 2,5 | 55 | 3800 | 0.10 | 800 | Blue |
A max | B max | C max | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.085 | 0.060 | 0.035 | 0.050 | 0.017 | 0.045 | 0.070 | 0.040 | 0.030 | inches |
2,16 | 1,52 | 0,89 | 1,27 | 0,43 | 1,14 | 1,78 | 1,02 | 0,76 | mm |
Height dimension (C) is before optional solder application.
For maximum height dimension including solder, add 0.006 in / 0,152 mm.
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7" (178 mm) | 13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
2000 | 7500* | 178/330 | 60/100 | 13 | 14,4 | 8,4 | 8 | 4 | 4 | 2 | >1,07 | 0,23 |