공심 인덕터

SpringTM 인덕터는 극도로 높은 Q 계수와 매우 엄격한 인덕턴스 허용 오차를 제공합니다
따라서, 협대역 RF 증폭기 매칭 및 튜닝 용도에 최적입니다.

Square Air Core Inductors

제품 시리즈 인덕턴스 길이 (mm) 너비 (mm) 높이 (mm)
0806SQ, 0807SQ, 0908SQ 5.5 nH 27.3 nH 2.08 1.4 1.5 시리즈 보기
1111SQ 27 nH 47 nH 3.55 3.05 2.92 시리즈 보기
1515SQ, 2222SQ, 2929SQ 47 nH 500 nH 4.31 3.74 3.91 시리즈 보기

Micro Springs

제품 시리즈 인덕턴스 길이 (mm) 너비 (mm) 높이 (mm)
0906, 1606 1.65 nH 12.55 nH 3.43 2.41 1.52 시리즈 보기

Mini Springs

제품 시리즈 인덕턴스 길이 (mm) 너비 (mm) 높이 (mm)
1508, 2508 5.5 nH 27 nH 4.19 3.94 2.01 시리즈 보기
1512SP, 2712SP 2.5 nH 150 nH 4.45 3.94 3.15 시리즈 보기
AxxT, BxxT 2.5 nH 43 nH 4.45 3.94 3.15 시리즈 보기
GA309x, WA309x 3.7 nH 30 nH 5.46 4.45 4.95 시리즈 보기

Midi Springs

제품 시리즈 인덕턴스 길이 (mm) 너비 (mm) 높이 (mm)
1812SMS 22 nH 150 nH 6.35 4.95 4.2 시리즈 보기

Maxi Springs

제품 시리즈 인덕턴스 길이 (mm) 너비 (mm) 높이 (mm)
132 14 nH 709 nH 9.65 5.84 6.6 시리즈 보기
132-xxSM 90 nH 538 nH 10.55 6.6 5.97 시리즈 보기
NA593x 246 nH 538 nH 10.55 6.6 5.97 시리즈 보기

High Current Flatwire

제품 시리즈 인덕턴스 길이 (mm) 너비 (mm) 높이 (mm)
1010VS, 1212VS, 2014VS 22 nH 257 nH 10.0 10.0 3.6 시리즈 보기
ZA9423 33 nH 66 nH 20.56 14.8 6.35 시리즈 보기