132-02

132-02L

RoHS 준수

부품에 대한 추가 정보 및 사양.

시리즈로 이동
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $2.72
100 $1.94
250 $1.30
500 $0.88
1000 $0.67
2500 $0.58
5000 $0.52

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.
샘플 신청:
설계자용 키트:
키트 가격
M304 33 (3 of each) $60.00

사양

Electrical specifications at 25°C.

부품 번호 1 권수 인덕턴스 (nH) 2
(허용 오차: ±5%)
Q min
@ 50 MHz 3
SRF min (GHz) 4 DCR max (mΩ) 5 Irms (A) 6 색상 코드
132-02L 21 64 2.0 3.0 4.0 Red
메모
  1. When ordering, please specify termination code: 132-20L
  2. Inductance measured at test frequency with leads connected directly to an Agilent/HP 42876A.
  3. Q measured at test frequency with leads connected directly to an Agilent/HP 42876A.
  4. SRF measured using an Agilent/HP 8753D network analyzer. 
  5. DCR measured at 25°C using a Cambridge Technology Model 510 Micro-ohmmeter. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  6. Irms: Current that causes a 20°C rise from 25°C ambient. 

종단 처리:

  • L = RoHS compliant matte tin over copper.
  • L*= RoHS compliant tin-silver over copper.
  • S = non-RoHS tin-lead (63/37). (Special order, added cost)
환경
환경:
RoHS 준수
주변 온도 범위:
−40°C to +85°C
보관 온도 범위:
Component: −40°C to +85°C
Packaging tubes: −40°C to +80°C
고장 비율(FIT) / 평균 고장률(MTBF):

물리적 특성

132d.gif
 
Part number Dim A (in/mm) Lead gauge
(AWG)
132-01 – 132-10 0.148 / 3,76 22
132-11 0.148 / 3,76 23
132-12 – 132-14 0.153 / 3,89 24
132-15 0.154 / 3,91 25
132-16 – 132-17 0.156 / 3,96 26
132-18 – 132-19 0.156 / 3,96 27
132-20 0.160 / 4,06 28

일반 사양

중량:
245 – 510 mg
패키지:
60 parts per tube

납땜/세척

납땜 열 내성:
Wave solder only.
납땜 전에 Coilcraft 부품의 납땜을 참조하십시오.
PCB 세척:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

관련 제품

관련 제품 시리즈