Electrical specifications at 25°C.
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR (Ω) 3 |
절연 전압 (V) |
누설 인덕턴스 (nH) |
권수비 | |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | |||||
MSD1514T-334KED | 330 | 0.334 | 0.367 | 500 | 800 | 1 : 1 |
부품 번호
1
(Hover for schematics)
|
인덕턴스 (µH)
2
(허용 오차: ±10%) |
DCR (Ω) 3 | SRF typ (MHz) 4 | 결합 계수 |
누설 인덕턴스 (nH) |
Isat (A) 5 | Irms (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
typ | max | 10% drop | 20% drop | 30% drop | 양측 권선 6 | 단일 권선 7 | |||||
MSD1514T-334KED | 330 | 0.334 | 0.367 | 2.1 | >0.99 | 800 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 1.6 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 14.3 | 0,5 |