Close up of C525

C525

Shielded Low Profile Inductors

C525- Designer's Kit, KTA5050, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
Designer's Kit, XGL3020, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • 인덕턴스 범위: 65 nH - 600 nH
  • 현재 범위: 37.0 A - 134 A
  • 값의 수: 6 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $45.00
3 $40.50
5 $36.00
7 $31.50

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C525의 키트 내용물 보충

6 (3 of each)

KTA5050 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (nH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
KTA5050-650MEC 3 65 20 480 134 59.6
KTA5050-101MEC 3 100 20 270 84.5 59.6
KTA5050-151MEC 3 150 20 270 72.5 41.9
KTA5050-221MEC 3 220 20 175 59.0 41.9
KTA5050-381MEC 3 380 20 140 48.0 32.0
KTA5050-601MEC 3 600 20 105 37.0 25.6