Close up of C524

C524

Shielded Low Profile Inductors

C524- Designer's Kit, KTA3030, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
Designer's Kit, KTA3030, 20% tolerance, Shielded power inductors, RoHS, halogen-free
  • 인덕턴스 범위: 40 nH - 390 nH
  • 현재 범위: 20.0 A - 56.0 A
  • 값의 수: 6 (3 of each)
  • 패키지: Acrylic Case
  • 마운트: SMD
지금 구매:
개수 단품 가격
1 $45.00
3 $40.50
5 $36.00
7 $31.50

대량 또는 비재고 품목의 경우, 견적서를 요청하십시오.

. 재고 보유 중, 당일 발송 가능.

C524의 키트 내용물 보충

6 (3 of each)

KTA3030 Series  Ultra-Low Loss Shielded Power Inductors

제품 포함된 유닛 인덕턴스 (nH) 허용 오차 (%) SRF (MHz) Isat (A) Irms (A)
KTA3030-400MEC 3 40 20 650 56.0 41.6
KTA3030-620MEC 3 62 20 455 50.0 41.6
KTA3030-820MEC 3 82 20 480 46.0 31.8
KTA3030-131MEC 3 130 20 330 36.0 31.8
KTA3030-241MEC 3 240 20 235 26.5 23.6
KTA3030-391MEC 3 390 20 195 20.0 16.3