サイトの設定

倉庫
言語の設定
通貨の設定
製品
リソース
ビデオライブラリ
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

Q3903-AL

RoHS準拠

部品の詳細情報と仕様について

シリーズへ移動
今すぐ購入:
個数 単価
1 $10.32
250 $9.21
500 $7.68
1000 $6.40
2500 $5.57
5000 $4.84

大量のご注文または在庫のない商品については、お見積もりをご依頼ください

. 在庫あり、即日出荷可能.
サンプルを依頼:

仕様

Electrical specifications at 25°C.

部品番号 インダクタンス
@0A (µH) 1
DCR max (mΩ) 2 絶縁
電圧 (Vrms)
Q3903-AL 210 90.0 500
メモ
  1. Inductance measured between pins 1 and 6, at 15.75 kHz, 0.015 Vrms, 0 Adc using an Agilent/HP 4192A impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR is per winding, measured at 25°C on a Cambridge Technology microohmmeter or equivalent. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

終端処理:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over brass. Other terminations available at additional cost.
環境
環境:
RoHS準拠
周囲温度範囲:
−40°C to +85°C
保管温度範囲:
Component: −40°C to +85°C
Packaging trays: −40°C to +80°C
時間内の障害(FIT)/平均障害間隔(MTBF):

回路図

q3903s.gif

物理的特徴

q3903d.gif

dims_inches_mm.gif

一般仕様

コア材料:
Ferrite
重量:
4.3 g
パッケージ:
49 per tray

洗浄

湿度感度レベル(MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
PCB洗浄:
Tested with pure water or alcohol only. For other solvents, see Doc787_PCB_Washing.pdf